제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:K1833 및 K1834 인덱스 플런저에 적합한 부싱.

스크류를 나사산에 돌려 넣어 분해하십시오.
액세서리:K1833 및 K1834 인덱스 플런저.도면 설명:
1) 조립 치수
2) 분해
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1835 부싱, 스틸, 원추형 205 kB

도면

부싱, 스틸, 원추형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LDD1D2ML1CAD액세서리가격주문
K1835.0056588M36,2 요청 시
K1835.007871010M48,2 요청 시