text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

잠금 해제 버튼, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.

잠금 해제 버튼, 빨강.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.