text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

공압식 인덱스 플런저는 압축공기로 작동됩니다. 이렇게 하면 잠금 핀이 자동으로 들어가거나 나올 수 있습니다.
또한 잠금 위치가 손으로 닿을 수 없는 곳에 있을 수 있습니다.

상태 센서가 있는 버전의 경우 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
이때 사용되는 자기장 센서는 센서 홀더의 슬롯 프로파일에 고정됩니다. 상태 센서와 센서 홀더는 원하는 확인 위치에 따라 축 방향으로 이동 및 고정할 수 있습니다.
재료

나사 슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.

잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4034.

피스톤 실링 및 O링 NBR.

로드 실링 TPU.

마그네트 NdFeB.

육각 너트, 스테인리스 스틸 A2.



자기장 센서, 열가소성 PA12.

센서 홀더 POM, 슬롯 프로파일, 알루미늄.

표면 마무리
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
표면 마무리
경화 잠금 핀, 연마 및 표면 광택.
액추에이션 원리
타입 A 및 B: 단동 작용, 스프링 리턴 기능
타입 C: 복동 작용
기술 데이터
공압 특성:
작동 압력: 4-6bar
여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일
자기장 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
온도 범위: -25° C ~ +85°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
용도
자동화된 생산 설비와 장치에서 사용.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
도면 설명
타입 A: 단동 작용, 공압식 확장
타입 B: 단동 작용, , 공압식 수축
타입 C: 복동 작용,
1) 연결 1 - 공압식 확장
2) 연결 2 - 공압식 수축
3) 상태 센서 있음
P: 작동 압력
Accessory
자기장 센서 K2203.
T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.