text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=내부지름
2,2
D=바깥지름
5
L=길이
3000
D2
5,5
D3
2,5
Item
Casing
L1
2
L2
11
모델 1
내부 튜브 포함
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
플라스틱 코팅

설명

재료
스틸.
표면 마무리
플라스틱 코팅.
정보
내부 튜브로 된 케이블 하우징은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.
요청 시
특별 길이.
Accessory
볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.