제품 그룹
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
K2146

스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:예를 들어 얇은 벽 부품용 고정 세트는 금속에 인덱스 플런저를 고정하는 데 사용됩니다.재질:

쾌삭강 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2146 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용 182 kB

도면

스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1D2D3LL1L2L3=벽 강도
SWT=클램핑 길이
CAD액세서리가격주문
K2146.10115스틸11,8M10x1151251,581-2161,5 요청 시
K2146.10125스틸11,8M10x1151241,582-3162,5 요청 시
K2146.10135스틸11,8M10x1151231,583-4163,5 요청 시
K2146.10145스틸11,8M10x1151221,584-5164,5 요청 시
K2146.12115스틸13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 요청 시
K2146.12125스틸13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 요청 시
K2146.12135스틸13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 요청 시
K2146.12145스틸13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 요청 시
K2146.16120스틸17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 요청 시
K2146.16130스틸17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 요청 시
K2146.16140스틸17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 요청 시
K2146.16150스틸17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 요청 시
K2146.16160스틸17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 요청 시
K2146.20120스틸21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 요청 시
K2146.20130스틸21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 요청 시
K2146.20140스틸21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 요청 시
K2146.20150스틸21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 요청 시
K2146.20160스틸21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 요청 시
K2146.110115스테인레스 스틸11,8M10x1151251,581-2161,5 요청 시
K2146.110125스테인레스 스틸11,8M10x1151241,582-3162,5 요청 시
K2146.110135스테인레스 스틸11,8M10x1151231,583-4163,5 요청 시
K2146.110145스테인레스 스틸11,8M10x1151221,584-5164,5 요청 시
K2146.112115스테인레스 스틸13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 요청 시
K2146.112125스테인레스 스틸13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 요청 시
K2146.112135스테인레스 스틸13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 요청 시
K2146.112145스테인레스 스틸13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 요청 시
K2146.116120스테인레스 스틸17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 요청 시
K2146.116130스테인레스 스틸17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 요청 시
K2146.116140스테인레스 스틸17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 요청 시
K2146.116150스테인레스 스틸17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 요청 시
K2146.116160스테인레스 스틸17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 요청 시
K2146.120120스테인레스 스틸21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 요청 시
K2146.120130스테인레스 스틸21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 요청 시
K2146.120140스테인레스 스틸21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 요청 시
K2146.120150스테인레스 스틸21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 요청 시
K2146.120160스테인레스 스틸21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 요청 시