text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

키 링은 공압 실린더를 사용하여 인덱싱 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)이나 보우덴 케이블을 통한 원격 제어를 가능하게 합니다.
재료

스틸 버전:

슬리브 1.0403.

잠금 핀, 쾌삭강



스테인리스 스틸 버전:

슬리브 1.4301

잠금 핀, 경화 1.4034

잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305



키 링 1.4310.

표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

키 링, 무광택 처리.
정보
인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.