{"product":{"productId":"agid.18171","price":18731.79,"name":"스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
T 그립, 열가소성 수지
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
T 그립, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
T 그립, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020
더 보기
더 적게 표시
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함, 카운터 너트 미포함
시작하여
₩18,732
부가세 별도
배송비 별도
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립과 카운터 너트 포함
시작하여
₩19,245
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 풀고 난 후에만 다른 잠금 위치로 이동 가능.
인체 공학적 T 그립으로 적은 힘을 가해 수월하게 취급 가능.
인체 공학적 T 그립으로 적은 힘을 가해 수월하게 취급 가능.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
T 그립, 열가소성 수지
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
T 그립, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
T 그립, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.
타입 B: 잠금 너트 있음.
Accessory
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.