제품 그룹
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
K0736

프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:- 스틸 버전:
검정 산화, 경화 및 연마
- 스테인레스 스틸 버전:
광택, 경화 및 연마
정보:원통형 잠금 핀이 있는 프리미엄 인덱스 플런저 K0736에 적합한 부시.조립:동축의 정확성을 높이기 위해 부시와 프리미엄 잠금 볼트의 서포트를 함께 제작할 수 있습니다. 특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0736 프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시 142 kB

도면

프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DD1LCAD액세서리가격주문
K0736.9005스틸586 요청 시
K0736.9006스틸6107 요청 시
K0736.9008스틸813,59,5 요청 시
K0736.9010스틸101711,5 요청 시
K0736.90005스테인레스 스틸586 요청 시
K0736.90006스테인레스 스틸6107 요청 시
K0736.90008스테인레스 스틸813,59,5 요청 시
K0736.90010스테인레스 스틸101711,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059