{"product":{"productId":"agid.26665","price":41569.08,"name":"스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
클램핑 너트 황동.
표면 마무리
포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
더 보기
더 적게 표시
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산
시작하여
₩41,569
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함
시작하여
₩46,364
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함
시작하여
₩51,188
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움
시작하여
₩62,340
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.
상태 센서용 포지셔닝 부싱에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
센서를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
상태 센서용 포지셔닝 부싱에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
센서를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
클램핑 너트 황동.
표면 마무리
포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보
브레이싱 부품이 K0638에 맞게 조정되었습니다.
클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
용도
상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립
센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
도면 설명
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
C형: 나사산 및 시작 콘 포함
D형: 매끈함
B형: 나사산 및 플랜지 포함
C형: 나사산 및 시작 콘 포함
D형: 매끈함