{"product":{"productId":"agid.1408","price":16677.51,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브 1.4301
잠금 핀, 경화 1.4034
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화 처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
슬리브, 검정 산화 처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
더 보기
더 적게 표시
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 잠금 너트 미포함
시작하여
₩16,678
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩21,408
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지해야 할 경우 타입 M을 사용해야 합니다.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지해야 할 경우 타입 M을 사용해야 합니다.
재료
스틸 버전:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브 1.4301
잠금 핀, 경화 1.4034
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화 처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
슬리브, 검정 산화 처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보
인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 L: 잠금 슬롯 없음
타입 M: 잠금 슬롯 있음
타입 M: 잠금 슬롯 있음