제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:마그네트가 장착된 공압 실린더의 피스톤 위치를 확인하는 자기장 센서.재질:하우징, 열가소성 수지 PA12.
활성 표면, PU.
연결 케이블, PUR.
표면 마무리:하우징, 검정.
T슬롯에 조립하기.
기술 데이터:출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도??ㅠ: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
온도 범위:-25 °C ~ +85 °C조립:위에서부터 T-슬롯에 끼우고 클램핑 나사로 고정하십시오.
SW2, 최대 조임 토크 0.4Nm.
액세서리:인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, K2202.
센서 홀더, T슬롯 있음, K2204.
도면 설명:
1) 활성 표면
2) LED
3) 클램핑 나사

BN= 갈색
BK= 검정
BU= 청색
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2203 자기장 센서 198 kB

도면

자기장 센서

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD

HH1LL1PT = 슬롯 깊이T1슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K2203.01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,4 요청 시