{"product":{"productId":"agid.33898","price":120497.36,"name":"자기장 센서"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 열가소성 수지 PA12.
활성 표면, PU.
연결 케이블, PUR.
활성 표면, PU.
연결 케이블, PUR.
표면 마무리
하우징, 검정.
T슬롯에 조립하기.
T슬롯에 조립하기.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
마그네트가 장착된 공압 실린더의 피스톤 위치를 확인하는 자기장 센서.
재료
하우징, 열가소성 수지 PA12.
활성 표면, PU.
연결 케이블, PUR.
활성 표면, PU.
연결 케이블, PUR.
표면 마무리
하우징, 검정.
T슬롯에 조립하기.
T슬롯에 조립하기.
기술 데이터
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도??ㅠ: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도??ㅠ: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
온도 범위
-25 °C ~ +85 °C
조립
위에서부터 T-슬롯에 끼우고 클램핑 나사로 고정하십시오.
SW2, 최대 조임 토크 0.4Nm.
SW2, 최대 조임 토크 0.4Nm.
도면 설명
1) 활성 표면
2) LED
3) 클램핑 나사
BN= 갈색
BK= 검정
BU= 청색
2) LED
3) 클램핑 나사
BN= 갈색
BK= 검정
BU= 청색
Accessory
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, K2202.
센서 홀더, T슬롯 있음, K2204.
센서 홀더, T슬롯 있음, K2204.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.