{"product":{"productId":"agid.20547","price":27161.75,"name":"포지셔닝 부싱 인덱스 플런저용, D=10 M16X1,5X13,D2=26, SW=6, 스테인레스 스틸 1.4034 경화처리 및 블랭크"},"currency":"KRW"}
Locating bush
인덱스 플런저용
스테인레스 스틸
경화처리 및 블랭크
- 정확한 위치 설정 작업을 위한 보조
- 높은 내마모성
판매 단위
₩27,162 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M16x1,5
D2=바깥지름
26
D=지름
10
L=나사 길이
13
SW=렌치 사이즈
6
H
19,5
H1
14,5
Item
Locating bush
T
12
모델 1
인덱스 플런저용
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4034
표면
기본 몸체
경화처리 및 블랭크
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4034.
표면 마무리
스틸, 경화 및 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸, 경화, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸, 경화, 자연적 마무리.
정보
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱.
브레이싱 부품 K0638에 일치.
브레이싱 부품 K0638에 일치.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.