설명제품 설명:T슬롯이 있는 센서 홀더를 사용하면 공압 실린더와 같은 원형 구성 부품에 센서를 고정할 수 있습니다.재질:센서 홀더, POM. 슬롯 프로파일, 알루미늄.표면 마무리:POM, 검정.정보:원형 실린더 Ø20용.이용:T슬롯 센서를 원형 공압 실린더에 고정.온도 범위:-20 °C - +70 °C조립:센서 홀더는 클램핑 링의 클램핑 나사를 통해 확인하려는 구성 부품에 연결됩니다. 센서는 T슬롯 안으로 끼워져 고정됩니다.액세서리:인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, K2202. 자기장 센서, K2203.특징: