{"product":{"productId":"agid.33899","price":28688.52,"name":"센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용"},"currency":"KRW"}
재료
센서 홀더, POM. 슬롯 프로파일, 알루미늄.
표면 마무리
POM, 검정.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
T슬롯이 있는 센서 홀더를 사용하면 공압 실린더와 같은 원형 구성 부품에 센서를 고정할 수 있습니다.
재료
센서 홀더, POM. 슬롯 프로파일, 알루미늄.
표면 마무리
POM, 검정.
정보
원형 실린더 Ø20용.
용도
T슬롯 센서를 원형 공압 실린더에 고정.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
조립
센서 홀더는 클램핑 링의 클램핑 나사를 통해 확인하려는 구성 부품에 연결됩니다.
센서는 T슬롯 안으로 끼워져 고정됩니다.
센서는 T슬롯 안으로 끼워져 고정됩니다.
Accessory
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, K2202.
자기장 센서, K2203.
자기장 센서, K2203.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.