제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:조절 나사는 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.액세서리:볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2026 조절 나사 152 kB

도면

조절 나사

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
DD1

D2LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K2026.0306X24황동니켈 도금처리M67334248,58 요청 시