{"product":{"productId":"agid.1325","price":16758.6,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
버섯형 그립, 열가소성.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩16,759
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩17,056
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩21,056
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩21,300
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
버섯형 그립, 열가소성.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음