{"product":{"productId":"agid.16092","price":5585.52,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음
시작하여
₩21,597
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩29,517
부가세 별도
배송비 별도
이중 렌치
시작하여
₩5,586
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
이 인덱싱 플런저는 특히 벽이 얇은 구성 요소에 장착하는 데 적합합니다.
이 인덱싱 플런저는 특히 벽이 얇은 구성 요소에 장착하는 데 적합합니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음
Accessory
체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.