{"product":{"productId":"agid.31601","price":27894.96,"name":"플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
핸들, 열가소성 PPA (내고온성) 유리 섬유.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 편심 레버가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 버전, 카운터 너트 미포함
시작하여
₩27,895
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 편심 레버와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩28,246
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풉니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.
인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.
인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
핸들, 열가소성 PPA (내고온성) 유리 섬유.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
온도 범위
IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C.
장점
단순하고 빠른 조작.
고온 사용에 적합.
통합된 래칭 기능 있음.
짧은 버전.
좁은 공간에서 사용하기에 적합.
고온 사용에 적합.
통합된 래칭 기능 있음.
짧은 버전.
좁은 공간에서 사용하기에 적합.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.
타입 B: 잠금 너트 있음.
Accessory
스페이서 링 K0665.
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.