{"product":{"productId":"agid.1372","price":13487.97,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩13,488
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩13,677
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.
정보
인덱싱 플런저를 조이기 위해 스크류인 디스크가 공급될 수 있습니다. 이는 풀린 버섯형 그립 아래로 밀어 넣어져서, 구동 핀이 홈에 걸리게 됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음
1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음
타입 H: 잠금 너트 있음
1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음