{"product":{"productId":"agid.1401","price":13460.94,"name":"스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸 풀 후크 포함, 카운터 너트 미포함
시작하여
₩13,461
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 풀 후크와 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩13,650
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.
키 링은 공압 실린더를 이용하여 인덱싱 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)을 가능하게 하거나 보우던 케이블을 통해 스프링 작동을 가능하게 합니다.
키 링은 공압 실린더를 이용하여 인덱싱 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)을 가능하게 하거나 보우던 케이블을 통해 스프링 작동을 가능하게 합니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
정보
인덱싱 플런저를 조이기 위해 스크류인 디스크가 제공될 수 있습니다. 나사 슬리브에 이를 놓고 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 T: 잠금 너트 없음
타입 U: 잠금 너트 있음.
타입 U: 잠금 너트 있음.