{"product":{"productId":"agid.22110","price":328621.56,"name":"상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 $s14035..
버섯형 그립 및 커버, 열가소성 수지, 검회색.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화, 연마 및 무광택 처리.
버섯형 노브, 검회색 RAL 7021.
커버, 회색, 반투명.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화, 연마 및 무광택 처리.
버섯형 노브, 검회색 RAL 7021.
커버, 회색, 반투명.
더 보기
더 적게 표시
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩328,622
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립 및 카운터 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩328,622
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립 및 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩338,575
부가세 별도
배송비 별도
상태 센서, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩338,575
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 $s14035..
버섯형 그립 및 커버, 열가소성 수지, 검회색.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화, 연마 및 무광택 처리.
버섯형 노브, 검회색 RAL 7021.
커버, 회색, 반투명.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화, 연마 및 무광택 처리.
버섯형 노브, 검회색 RAL 7021.
커버, 회색, 반투명.
정보
작동 상태는 블루투스를 통해 모바일 장치 또는 K1494 게이트웨이로 무선 전송됩니다.
인덱싱 플런저와 상태 센서 및 게이트웨이의 조합은 예를 들어 기계 제어 시스템에서 신호의 추가 처리에 사용됩니다.
필요에 따라 교체 가능한 통합 버튼 셀을 통해 인덱싱 플런저의 전원 공급이 이루어집니다.
상태 센서가 있는 인덱싱 플런저는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.
인덱싱 플런저와 상태 센서 및 게이트웨이의 조합은 예를 들어 기계 제어 시스템에서 신호의 추가 처리에 사용됩니다.
필요에 따라 교체 가능한 통합 버튼 셀을 통해 인덱싱 플런저의 전원 공급이 이루어집니다.
상태 센서가 있는 인덱싱 플런저는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조.
용도
상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.
장점
작동 상태 무선 전송.
복잡한 배선 제거.
지능적인 배터리 관리로 장시간 사용 가능.
간섭 모서리 없음.
복잡한 배선 제거.
지능적인 배터리 관리로 장시간 사용 가능.
간섭 모서리 없음.
요청 시
특수 설계 버전.
안전
상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
Accessory
게이트웨이 K1494.