{"product":{"productId":"agid.31192","price":86009.46,"name":"리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 슬라이드, 열가소성.
조절 나사 및 나사 니플, 황동.
육각 너트 및 하우징 나사, 스테인레스 스틸.
조절 나사 및 나사 니플, 황동.
육각 너트 및 하우징 나사, 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
브레이크 케이블 분배기는 3개의 브레이크 케이블을 결합하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 작동 요소로 두 개의 인덱스 플런저를 작동할 수 있습니다. 양방향 적용 옵션 덕분에 하나의 인덱스 플런저를 두 개의 작동 요소로 작동할 수도 있습니다. 이 경우 두 개의 작동 요소 중 하나를 당겨 인덱스 플렌저를 체결하는 것으로 충분합니다.
카운터성크 스크류용 고정 구멍이 두 개 있어 유연하게 장착할 수 있습니다. 하우징의 폭과 고정 구멍의 위치로 인해 M8 T슬롯 너트를 사용하여 40 mm 프로파일 알루미늄에 문제 없이 장착할 수 있습니다.
카운터성크 스크류용 고정 구멍이 두 개 있어 유연하게 장착할 수 있습니다. 하우징의 폭과 고정 구멍의 위치로 인해 M8 T슬롯 너트를 사용하여 40 mm 프로파일 알루미늄에 문제 없이 장착할 수 있습니다.
재료
하우징 및 슬라이드, 열가소성.
조절 나사 및 나사 니플, 황동.
육각 너트 및 하우징 나사, 스테인레스 스틸.
조절 나사 및 나사 니플, 황동.
육각 너트 및 하우징 나사, 스테인레스 스틸.
주문 정보
리모트 컨트롤을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.
작동 요소와 케이블 분배기 사이의 브레이크 케이블은 별도로 주문돼야 합니다.
작동 요소와 케이블 분배기 사이의 브레이크 케이블은 별도로 주문돼야 합니다.
정보
브레이크 케이블 장착 시 다음 사항에 유의하십시오:
열린 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 외피)의 길이는 반드시 브레이크 케이블 설치 후에 동봉된 조절 나사로 맞추어야 합니다. 이와 동시에 조절 나사로 브레이크 케이블 시스템의 예압을 설정해야 합니다.
이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 R = 65mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 부식 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있습니다.
조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 와이어 외피에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 와이어 외피는 압력을 흡수하도록 설계되었습니다. 그러므로 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나고 영구적으로 손상될 수 있습니다.
열린 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 외피)의 길이는 반드시 브레이크 케이블 설치 후에 동봉된 조절 나사로 맞추어야 합니다. 이와 동시에 조절 나사로 브레이크 케이블 시스템의 예압을 설정해야 합니다.
이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 R = 65mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 부식 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있습니다.
조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 와이어 외피에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 와이어 외피는 압력을 흡수하도록 설계되었습니다. 그러므로 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나고 영구적으로 손상될 수 있습니다.
조립
하우징을 열고 카운터성크 스크류를 사용하여 하부의 원하는 위치에 장착하십시오. 조절 볼트를 통해 브레이크 케이블을 케이블 분배기의 슬라이드에 끼워 넣으십시오. 이 용도로 제공된 나사 니플을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 조절 볼트를 사용하여 브레이크 케이블 유격을 조정하십시오. 하우징 커버를 장착하고 제공된 나사로 고정하십시오. 케이블을 배치하고 고정한 후에는 브레이크 케이블 유격을 최종적으로 조정해야 합니다.
인도 품목
케이블 분배기 하우징, 슬라이드.
조절 볼트 M6 x 34 mm 3개.
육각 너트 M6 6개.
스크류 니플 Ø5 x 7 mm 2개.
조절 볼트 M6 x 34 mm 3개.
육각 너트 M6 6개.
스크류 니플 Ø5 x 7 mm 2개.
도면 설명
1) 하우징 상부
2) 하우징 하부
3) 슬라이드
4) 조절 볼트
5) 카운터 너트
6) 나사산 형성 나사
7) 스크류 니플
2) 하우징 하부
3) 슬라이드
4) 조절 볼트
5) 카운터 너트
6) 나사산 형성 나사
7) 스크류 니플
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.