{"product":{"productId":"agid.30409","price":8919.9,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
스레드 잠금장치, 청색.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
스레드 잠금장치, 청색.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩8,920
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩9,082
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩9,190
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩9,379
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
표준 나사산과 비연마 및 비경화 잠금 핀이 있는 인덱싱 플런저는 기존 인덱싱 플런저를 대체하는 비용 효율적인 제품입니다. 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 제조 공차가 낮기 때문에 인덱싱 플런저를 상대 부품의 보어 홀에 정렬할 때 발생할 수 있는 조정 불량에 덜 민감합니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
표준 나사산과 비연마 및 비경화 잠금 핀이 있는 인덱싱 플런저는 기존 인덱싱 플런저를 대체하는 비용 효율적인 제품입니다. 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 제조 공차가 낮기 때문에 인덱싱 플런저를 상대 부품의 보어 홀에 정렬할 때 발생할 수 있는 조정 불량에 덜 민감합니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
스레드 잠금장치, 청색.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
스레드 잠금장치, 청색.
정보
장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음