text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

돌출된 나사 핀에 특수 핸들을 장착할 수 있습니다. 또한 이는 공압 실린더를 이용하여 인덱스 플런저의 자동 작동(프로그램 제어)이나 보우덴 케이블을 통한 원격 제어를 가능하게 합니다.
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 경화 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음 1.4305


표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
정보
인덱싱 플런저를 조이기 위해 스크류인 디스크가 제공될 수 있습니다. 나사 슬리브에 이를 놓고 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 J: 나사 핀 있음, 잠금 너트 없음
타입 K: 나사 핀 있음, 잠금 너트 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.