제품 그룹
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
K0242

장착 가능한 플라스틱 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:반광택, 검정색 또는 밝은회색.정보:인체 공학적 형태의 트레이 핸들은 1-5mm 벽 두께에 적합합니다.조립:그립을 하우징 벽 부분에 꽂은 다음
앞쪽에서 2 개의 접시 머리 나사로
고정함(공급 범위에는 포함 안 됨).
도면 설명:
1) 접시머리 나사 M4용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0242 장착 가능한 플라스틱 오목 핸들 136 kB

도면

장착 가능한 플라스틱 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상AHLL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0242.1082041검정826167100251000 요청 시
K0242.1112041검정1126197130251000 요청 시
K0242.1082042연한 회색 RAL 7035826167100251000 요청 시
K0242.1112042연한 회색 RAL 70351126197130251000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059