제품 그룹
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
K0225

알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
홀더 알루미늄 다이캐스팅.
엔드 캡 강화 유리 볼.
스크류/클램핑 유닛 스틸.

표면 마무리:연결관 정밀 연마.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
정보:기계 및 장치 구성용 고부하 관 그립.
가장 간단한 전면 구성 부품 조립.
동일한 그립 길이에서 임의의 나사 조임 간격 가능.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0225 알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립 176 kB

도면

알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1BEHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0225.060010138038040851006401000 요청 시
K0225.070010148048040851007401000 요청 시
K0225.0800101500500401251008401000 요청 시
K0225.0900101600600401251009401000 요청 시
K0225.10001017007004012510010401000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059