제품 그룹
넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
K0215

넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

보우 그립과 고정 소재, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:연마, 무광, 브러싱.정보:스테인레스 스틸 보우 그립은 최상의 부하
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
도면 설명:
타입 A
앞면 나사 체결용.
타입 B
뒷면 나사 체결용.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0215 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립 145 kB

도면 (전체 요약)

넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

자세한 정보

도면

전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0215.2001A2005020M8752501000 요청 시
K0215.2501A2505020M8753001000 요청 시

후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

자세한 정보

도면

후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0215.2002B2005020M8752501000 요청 시
K0215.2502B2505020M8753001000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059