{"product":{"productId":"agid.842","price":212275.6,"name":"후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 식료품 산업, 재활 및 의료 기술, 실험 기술, 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작
- 그립 및 고정 소재: 스테인리스 스틸, 1.4404
- 최대 부하 용량과 높은 내화학성 내지 내식성
- 조립: 뒷면 나사 체결용
설명
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4305.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
연마, 무광, 브러싱.
표면 마무리
뒷면 나사 체결용.
정보
스테인레스 스틸 보우 그립은 최상의 부하
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.