{"product":{"productId":"agid.842","price":212270,"name":"넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
보우 그립과 고정 소재, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
연마, 무광, 브러싱.
더 보기
더 적게 표시
전면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
시작하여
₩280,130
부가세 별도
배송비 별도
후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
시작하여
₩212,270
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
보우 그립과 고정 소재, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
연마, 무광, 브러싱.
정보
스테인레스 스틸 보우 그립은 최상의 부하
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
도면 설명
타입 A
앞면 나사 체결용.
타입 B
뒷면 나사 체결용.
앞면 나사 체결용.
타입 B
뒷면 나사 체결용.