제품 그룹
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용
K0191_A

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.정보:나사 치수 "A"는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 2mm까지 작을 수
있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0191_A 양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용 126 kB

도면

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABCDHLL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0191.1120081A검회색 RAL 7021120268942138961000 요청 시
K0191.1140081A검회색 RAL 70211402689421581161000 요청 시
K0191.1160081A검회색 RAL 70211602899451781361000 요청 시
K0191.1120082A오렌지120268942138961000 요청 시
K0191.1140082A오렌지1402689421581161000 요청 시
K0191.1160082A오렌지1602899451781361000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059