제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0747_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0747_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 184 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0747.01903060A스틸3M61431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.01004060A스틸4M61436156134616122 요청 시
K0747.01004080A스틸4M81436156134816127 요청 시
K0747.01105080A스틸5M8144017715581,36127 요청 시
K0747.01105100A스틸5M101842,5177155101,361215 요청 시
K0747.01206100A스틸6M101847,5208176101,881515 요청 시
K0747.01206120A스틸6M122551,7208176121,881520 요청 시
K0747.01308120A스틸8M122561,72610238122,381920 요청 시
K0747.11903060A스테인레스 스틸3M61431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.11004060A스테인레스 스틸4M61436156134616122 요청 시
K0747.11004080A스테인레스 스틸4M81436156134816127 요청 시
K0747.11105080A스테인레스 스틸5M8144017715581,36127 요청 시
K0747.11105100A스테인레스 스틸5M101842,5177155101,361215 요청 시
K0747.11206100A스테인레스 스틸6M101847,5208176101,881515 요청 시
K0747.11206120A스테인레스 스틸6M122551,7208176121,881520 요청 시
K0747.11308120A스테인레스 스틸8M122561,72610238122,381920 요청 시
K0747.01903061A스틸3M6x0,751431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.01004061A스틸4M6x0,751436156134616122 요청 시
K0747.01004081A스틸4M8x11436156134816127 요청 시
K0747.01105081A스틸5M8x1144017715581,36127 요청 시
K0747.01105101A스틸5M10x11842,5177155101,361215 요청 시
K0747.01206101A스틸6M10x11847,5208176101,881515 요청 시
K0747.01206121A스틸6M12x1,52551,7208176121,881520 요청 시
K0747.01308121A스틸8M12x1,52561,72610238122,381920 요청 시
K0747.11903061A스테인레스 스틸3M6x0,751431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.11004061A스테인레스 스틸4M6x0,751436156134616122 요청 시
K0747.11004081A스테인레스 스틸4M8x11436156134816127 요청 시
K0747.11105081A스테인레스 스틸5M8x1144017715581,36127 요청 시
K0747.11105101A스테인레스 스틸5M10x11842,5177155101,361215 요청 시
K0747.11206101A스테인레스 스틸6M10x11847,5208176101,881515 요청 시
K0747.11206121A스테인레스 스틸6M12x1,52551,7208176121,881520 요청 시
K0747.11308121A스테인레스 스틸8M12x1,52561,72610238122,381920 요청 시