제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0747_C

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0747_C 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 183 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0747.03903060C스틸3M61431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.03004060C스틸4M61436156134616122 요청 시
K0747.03004080C스틸4M81436156134816127 요청 시
K0747.03105080C스틸5M8144017715581,36127 요청 시
K0747.03105100C스틸5M101842,5177155101,361215 요청 시
K0747.03206100C스틸6M101847,5208176101,881515 요청 시
K0747.03206120C스틸6M122551,7208176121,881520 요청 시
K0747.03308120C스틸8M122561,72610238122,381920 요청 시
K0747.13903060C스테인레스 스틸3M61431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.13004060C스테인레스 스틸4M61436156134616122 요청 시
K0747.13004080C스테인레스 스틸4M81436156134816127 요청 시
K0747.13105080C스테인레스 스틸5M8144017715581,36127 요청 시
K0747.13105100C스테인레스 스틸5M101842,5177155101,361215 요청 시
K0747.13206100C스테인레스 스틸6M101847,5208176101,881515 요청 시
K0747.13206120C스테인레스 스틸6M122551,7208176121,881520 요청 시
K0747.13308120C스테인레스 스틸8M122561,72610238122,381920 요청 시
K0747.03903061C스틸3M6x0,751431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.03004061C스틸4M6x0,751436156134616122 요청 시
K0747.03004081C스틸4M8x11436156134816127 요청 시
K0747.03105081C스틸5M8x1144017715581,36127 요청 시
K0747.03105101C스틸5M10x11842,5177155101,361215 요청 시
K0747.03206101C스틸6M10x11847,5208176101,881515 요청 시
K0747.03206121C스틸6M12x1,52551,7208176121,881520 요청 시
K0747.03308121C스틸8M12x1,52561,72610238122,381920 요청 시
K0747.13903061C스테인레스 스틸3M6x0,751431,5125103,560,84102 요청 시
K0747.13004061C스테인레스 스틸4M6x0,751436156134616122 요청 시
K0747.13004081C스테인레스 스틸4M8x11436156134816127 요청 시
K0747.13105081C스테인레스 스틸5M8x1144017715581,36127 요청 시
K0747.13105101C스테인레스 스틸5M10x11842,5177155101,361215 요청 시
K0747.13206101C스테인레스 스틸6M10x11847,5208176101,881515 요청 시
K0747.13206121C스테인레스 스틸6M12x1,52551,7208176121,881520 요청 시
K0747.13308121C스테인레스 스틸8M12x1,52561,72610238122,381920 요청 시