제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0747_B

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0747_B 플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 216 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0747.02903060B스틸3M61431,5125103,56100,84102 요청 시
K0747.02004060B스틸4M6143615613461016122 요청 시
K0747.02004080B스틸4M8143615613481316127 요청 시
K0747.02105080B스틸5M814401771558131,36127 요청 시
K0747.02105100B스틸5M101842,517715510171,361215 요청 시
K0747.02206100B스틸6M101847,520817610171,881515 요청 시
K0747.02206120B스틸6M122551,720817612191,881520 요청 시
K0747.02308120B스틸8M122561,7261023812192,381920 요청 시
K0747.12903060B스테인레스 스틸3M61431,5125103,56100,84102 요청 시
K0747.12004060B스테인레스 스틸4M6143615613461016122 요청 시
K0747.12004080B스테인레스 스틸4M8143615613481316127 요청 시
K0747.12105080B스테인레스 스틸5M814401771558131,36127 요청 시
K0747.12105100B스테인레스 스틸5M101842,517715510171,361215 요청 시
K0747.12206100B스테인레스 스틸6M101847,520817610171,881515 요청 시
K0747.12206120B스테인레스 스틸6M122551,720817612191,881520 요청 시
K0747.12308120B스테인레스 스틸8M122561,7261023812192,381920 요청 시
K0747.02903061B스틸3M6x0,751431,5125103,56100,84102 요청 시
K0747.02004061B스틸4M6x0,75143615613461016122 요청 시
K0747.02004081B스틸4M8x1143615613481316127 요청 시
K0747.02105081B스틸5M8x114401771558131,36127 요청 시
K0747.02105101B스틸5M10x11842,517715510171,361215 요청 시
K0747.02206101B스틸6M10x11847,520817610171,881515 요청 시
K0747.02206121B스틸6M12x1,52551,720817612191,881520 요청 시
K0747.02308121B스틸8M12x1,52561,7261023812192,381920 요청 시
K0747.12903061B스테인레스 스틸3M6x0,751431,5125103,56100,84102 요청 시
K0747.12004061B스테인레스 스틸4M6x0,75143615613461016122 요청 시
K0747.12004081B스테인레스 스틸4M8x1143615613481316127 요청 시
K0747.12105081B스테인레스 스틸5M8x114401771558131,36127 요청 시
K0747.12105101B스테인레스 스틸5M10x11842,517715510171,361215 요청 시
K0747.12206101B스테인레스 스틸6M10x11847,520817610171,881515 요청 시
K0747.12206121B스테인레스 스틸6M12x1,52551,720817612191,881520 요청 시
K0747.12308121B스테인레스 스틸8M12x1,52561,7261023812192,381920 요청 시