제품 그룹
인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음
K0631_C

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성의 검회색 또는 적색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0631_C 인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음 212 kB

도면

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0631.7903C스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 요청 시
K0631.7004C스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,5664101412  요청 시
K0631.7105C스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,5875131,3512  요청 시
K0631.7206C스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  요청 시
K0631.7308C스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  요청 시
K0631.7410C스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K0631.790384C스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 요청 시
K0631.700484C스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,5664101412 요청 시
K0631.710584C스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,5875131,3512 요청 시
K0631.720684C스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K0631.730884C스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K0631.741084C스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K0631.17903C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 요청 시
K0631.17004C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,5664101412  요청 시
K0631.17105C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,5875131,3512  요청 시
K0631.17206C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  요청 시
K0631.17308C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  요청 시
K0631.17410C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K0631.1790384C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 요청 시
K0631.1700484C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,5664101412 요청 시
K0631.1710584C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,5875131,3512 요청 시
K0631.1720684C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K0631.1730884C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K0631.1741084C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 요청 시