제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0631_D

플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성의 검회색 또는 적색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0631_D 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 235 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0631.8903D스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.8004D스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.8105D스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.8206D스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.8308D스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.8410D스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.890384D스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.800484D스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.810584D스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.820684D스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.830884D스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.841084D스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.18903D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.18004D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.18105D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.18206D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.18308D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.18410D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.1890384D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.1800484D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.1810584D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.1820684D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.1830884D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.1841084D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시