제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
K0632_A

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 무경화 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0632_A 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저 180 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0632.001903A스테인레스 스틸1.4034-경화3M6x0,751434,5125103,580,84,510 요청 시
K0632.001004A스테인레스 스틸1.4034-경화4M8x11843156134101612  요청 시
K0632.001105A스테인레스 스틸1.4034-경화5M10x12150177155131,3512  요청 시
K0632.001206A스테인레스 스틸1.4034-경화6M12x1,52559208176141,8614  요청 시
K0632.001308A스테인레스 스틸1.4034-경화8M16x1,533772610238192,31535  요청 시
K0632.001410A스테인레스 스틸1.4034-경화10M20x1,5338328122510222,81534 요청 시
K0632.001412A스테인레스 스틸1.4034-경화12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.001516A스테인레스 스틸1.4034-경화16M24x24010632182816273,22046 요청 시
K0632.111903A스테인레스 스틸1.4305-비경화3M6x0,751434,5125103,580,84,510 요청 시
K0632.111004A스테인레스 스틸1.4305-비경화4M8x11843156134101612  요청 시
K0632.111105A스테인레스 스틸1.4305-비경화5M10x12150177155131,3512  요청 시
K0632.111206A스테인레스 스틸1.4305-비경화6M12x1,52559208176141,8614  요청 시
K0632.111308A스테인레스 스틸1.4305-비경화8M16x1,533772610238192,31535  요청 시
K0632.111410A스테인레스 스틸1.4305-비경화10M20x1,5338328122510222,81534 요청 시
K0632.111412A스테인레스 스틸1.4305-비경화12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.111516A스테인레스 스틸1.4305-비경화16M24x24010632182816273,22046 요청 시
K0632.061903A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751434,5125103,580,836,5 요청 시
K0632.061004A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x11843156134101715,5 요청 시
K0632.061105A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x12150177155131,3412,5 요청 시
K0632.061206A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,52559208176141,8714,5 요청 시
K0632.061308A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,533772610238192,31535 요청 시
K0632.061410A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,5338328122510222,81530 요청 시
K0632.061412A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.061516A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트16M24x24010632182816273,22040 요청 시
K0632.171903A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751434,5125103,580,836,5 요청 시
K0632.171004A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x11843156134101715,5 요청 시
K0632.171105A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x12150177155131,3412,5 요청 시
K0632.171206A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,52559208176141,8714,5 요청 시
K0632.171308A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,533772610238192,31535 요청 시
K0632.171410A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,5338328122510222,81530 요청 시
K0632.171412A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.171516A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리16M24x24010632182816273,22040 요청 시
K0632.0619031A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751434,5125103,580,836,5 요청 시
K0632.0610041A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x11843156134101715,5 요청 시
K0632.0611051A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x12150177155131,3412,5 요청 시
K0632.0612061A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,52559208176141,8714,5 요청 시
K0632.0613081A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,533772610238192,31535 요청 시
K0632.0614101A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,5338328122510222,81530 요청 시
K0632.0614121A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.0615161A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트16M24x24010632182816273,22040 요청 시
K0632.1719031A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751434,5125103,580,836,5 요청 시
K0632.1710041A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x11843156134101715,5 요청 시
K0632.1711051A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x12150177155131,3412,5 요청 시
K0632.1712061A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,52559208176141,8714,5 요청 시
K0632.1713081A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,533772610238192,31535 요청 시
K0632.1714101A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,5338328122510222,81530 요청 시
K0632.1714121A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리12M20x1,5338728142512222,81539 요청 시
K0632.1715161A스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리16M24x24010632182816273,22040 요청 시