제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저
K0632_B

스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 무경화 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0632_B 스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저 196 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0632.002903B스테인레스 스틸1.4034-경화3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 요청 시
K0632.002004B스테인레스 스틸1.4034-경화4M8x1184315613410131612  요청 시
K0632.002105B스테인레스 스틸1.4034-경화5M10x1215017715513171,3512  요청 시
K0632.002206B스테인레스 스틸1.4034-경화6M12x1,5255920817614191,8614  요청 시
K0632.002308B스테인레스 스틸1.4034-경화8M16x1,53377261023819242,31535  요청 시
K0632.002410B스테인레스 스틸1.4034-경화10M20x1,533832812251022302,81534 요청 시
K0632.002412B스테인레스 스틸1.4034-경화12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.002516B스테인레스 스틸1.4034-경화16M24x2401063218281627363,22046 요청 시
K0632.112903B스테인레스 스틸1.4305-비경화3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 요청 시
K0632.112004B스테인레스 스틸1.4305-비경화4M8x1184315613410131612  요청 시
K0632.112105B스테인레스 스틸1.4305-비경화5M10x1215017715513171,3512  요청 시
K0632.112206B스테인레스 스틸1.4305-비경화6M12x1,5255920817614191,8614  요청 시
K0632.112308B스테인레스 스틸1.4305-비경화8M16x1,53377261023819242,31535  요청 시
K0632.112410B스테인레스 스틸1.4305-비경화10M20x1,533832812251022302,81534 요청 시
K0632.112412B스테인레스 스틸1.4305-비경화12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.112516B스테인레스 스틸1.4305-비경화16M24x2401063218281627363,22046 요청 시
K0632.062903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.062004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x1184315613410131715,5 요청 시
K0632.062105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x1215017715513171,3412,5 요청 시
K0632.062206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,5255920817614191,8714,5 요청 시
K0632.062308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,53377261023819242,31535 요청 시
K0632.062410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,533832812251022302,81530 요청 시
K0632.062412B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.062516B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트16M24x2401063218281627363,22040 요청 시
K0632.172903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.172004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x1184315613410131715,5 요청 시
K0632.172105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x1215017715513171,3412,5 요청 시
K0632.172206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,5255920817614191,8714,5 요청 시
K0632.172308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,53377261023819242,31535 요청 시
K0632.172410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,533832812251022302,81530 요청 시
K0632.172412B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.172516B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리16M24x2401063218281627363,22040 요청 시
K0632.0629031B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.0620041B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x1184315613410131715,5 요청 시
K0632.0621051B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x1215017715513171,3412,5 요청 시
K0632.0622061B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,5255920817614191,8714,5 요청 시
K0632.0623081B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,53377261023819242,31535 요청 시
K0632.0624101B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,533832812251022302,81530 요청 시
K0632.0624121B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.0625161B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트16M24x2401063218281627363,22040 요청 시
K0632.1729031B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.1720041B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x1184315613410131715,5 요청 시
K0632.1721051B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x1215017715513171,3412,5 요청 시
K0632.1722061B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,5255920817614191,8714,5 요청 시
K0632.1723081B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,53377261023819242,31535 요청 시
K0632.1724101B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,533832812251022302,81530 요청 시
K0632.1724121B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리12M20x1,533872814251222302,81539 요청 시
K0632.1725161B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리16M24x2401063218281627363,22040 요청 시