제품 그룹
타원형 알루미늄 보우 그립
K1091

타원형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.주문 정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1091 타원형 알루미늄 보우 그립 118 kB

도면

타원형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상ABB1DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1091.055053자연색 산화처리55128M5296310750 요청 시
K1091.088053자연색 산화처리88128M5299610750 요청 시
K1091.100053자연색 산화처리100128M53910810750 요청 시
K1091.120053자연색 산화처리1201510M53913010750 요청 시
K1091.180053자연색 산화처리1801510M53919010750 요청 시
K1091.235053자연색 산화처리2351510M53924510750 요청 시
K1091.055051검정 산화 처리55128M5296310750 요청 시
K1091.088051검정 산화 처리88128M5299610750 요청 시
K1091.100051검정 산화 처리100128M53910810750 요청 시
K1091.120051검정 산화 처리1201510M53913010750 요청 시
K1091.180051검정 산화 처리1801510M53919010750 요청 시
K1091.235051검정 산화 처리2351510M53924510750 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059