제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
K0235

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는
스테인레스 스틸 1.4301.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.

표면 마무리:연결관 자연색 또는 검정색 산화 처리,
스테인레스 스틸 정밀 연마.
그립 다리 무광 검정색.
정보:클램핑 링크를 통한 플라스틱
다리 관의 적합한 시트.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0235 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립 138 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0235.088041알루미늄자연색 산화처리8824M440100200 요청 시
K0235.096041알루미늄자연색 산화처리9624M440108200 요청 시
K0235.120041알루미늄자연색 산화처리12024M440132200 요청 시
K0235.128041알루미늄자연색 산화처리12824M440140200 요청 시
K0235.160041알루미늄자연색 산화처리16024M440172200 요청 시
K0235.180041알루미늄자연색 산화처리18024M440192200 요청 시
K0235.088042알루미늄검정 산화 처리8824M440100200 요청 시
K0235.096042알루미늄검정 산화 처리9624M440108200 요청 시
K0235.120042알루미늄검정 산화 처리12024M440132200 요청 시
K0235.128042알루미늄검정 산화 처리12824M440140200 요청 시
K0235.160042알루미늄검정 산화 처리16024M440172200 요청 시
K0235.180042알루미늄검정 산화 처리18024M440192200 요청 시
K0235.088043스테인레스 스틸연마8824M440100200 요청 시
K0235.096043스테인레스 스틸연마9624M440108200 요청 시
K0235.120043스테인레스 스틸연마12024M440132200 요청 시
K0235.128043스테인레스 스틸연마12824M440140200 요청 시
K0235.160043스테인레스 스틸연마16024M440172200 요청 시
K0235.180043스테인레스 스틸연마18024M440192200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059