제품 그룹
플라스틱 경사 보우 그립
K0197

플라스틱 경사 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:검회색 또는 연회색정보:경사 견고형 폴리아미드 그립.
그립 튜브와 그립 풋은 한 유닛임.
경사진 접촉면을 통해 좁은
공간(예: 모서리)에서도 조립 가능함.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0197 플라스틱 경사 보우 그립 128 kB

도면

플라스틱 경사 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ABD

HL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0197.140061검회색 RAL 702114037M6601551000 요청 시
K0197.140062연한 회색 RAL 703514037M6601551000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059