제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립
K1528

플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레그, 플라스틱 PA6.
연결관, 플라스틱 PVC.
표면 마무리:미세 구조 그립 레그, 검은색.
회전식 연결관, 검은색.
정보:K1529 및 K1530에 시각적으로 적합조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1528 플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립 139 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1D

HH1H2L하중
N
CAD액세서리가격주문
K1528.18018048328,58010602301000 요청 시