제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0631

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0631 플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 377 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0631.5903A스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.5004A스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410-1412  요청 시
K0631.5105A스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  요청 시
K0631.5206A스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  요청 시
K0631.5308A스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  요청 시
K0631.5410A스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.590384A스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.500484A스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410-1412 요청 시
K0631.510584A스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 요청 시
K0631.520684A스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 요청 시
K0631.530884A스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 요청 시
K0631.541084A스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.15903A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.15004A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410-1412  요청 시
K0631.15105A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  요청 시
K0631.15206A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  요청 시
K0631.15308A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  요청 시
K0631.15410A스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.1590384A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.1500484A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410-1412 요청 시
K0631.1510584A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 요청 시
K0631.1520684A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 요청 시
K0631.1530884A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 요청 시
K0631.1541084A스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.6903B스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.6004B스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.6105B스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.6206B스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.6308B스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.6410B스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.690384B스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.600484B스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.610584B스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.620684B스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.630884B스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.641084B스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.16903B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.16004B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.16105B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.16206B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.16308B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.16410B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.1690384B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.1600484B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.1610584B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.1620684B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.1630884B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.1641084B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.7903C스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.7004C스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410-1412  요청 시
K0631.7105C스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  요청 시
K0631.7206C스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  요청 시
K0631.7308C스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  요청 시
K0631.7410C스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.790384C스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.700484C스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410-1412 요청 시
K0631.710584C스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 요청 시
K0631.720684C스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 요청 시
K0631.730884C스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 요청 시
K0631.741084C스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.17903C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.17004C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410-1412  요청 시
K0631.17105C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  요청 시
K0631.17206C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  요청 시
K0631.17308C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  요청 시
K0631.17410C스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.1790384C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 요청 시
K0631.1700484C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410-1412 요청 시
K0631.1710584C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 요청 시
K0631.1720684C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 요청 시
K0631.1730884C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 요청 시
K0631.1741084C스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 요청 시
K0631.8903D스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.8004D스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.8105D스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.8206D스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.8308D스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.8410D스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.890384D스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.800484D스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.810584D스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.820684D스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.830884D스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.841084D스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.18903D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.18004D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.18105D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.18206D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.18308D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.18410D스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.1890384D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.1800484D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.1810584D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.1820684D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.1830884D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.1841084D스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시