제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0735

플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
이 인덱싱 플런저는 특히 벽이 얇은 구성 요소에 장착하는 데 적합합니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0735 플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 303 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0735.31105스틸A5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  요청 시
K0735.31206스틸A6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  요청 시
K0735.311105스테인레스 스틸A5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  요청 시
K0735.311206스테인레스 스틸A6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  요청 시
K0735.33105스틸C5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  요청 시
K0735.33206스틸C6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  요청 시
K0735.313105스테인레스 스틸C5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  요청 시
K0735.313206스테인레스 스틸C6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  요청 시
K0631.91416----------------요청 시