제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음
K0735_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브, 열가소성 검정회색.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:이 인덱스 플런저는 특히 얇은 벽 부품
조립용으로 적합하다.
인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용된다.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있다.
잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 타입
C를 이용해야 한다.
액세서리:체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0735_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음 153 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2D3LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
이중 렌치
CAD액세서리가격주문
K0735.31105A스틸경화5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  요청 시
K0735.31206A스틸경화6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  요청 시
K0735.311105A스테인레스 스틸비경화5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  요청 시
K0735.311206A스테인레스 스틸비경화6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  요청 시