제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0735_C

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0735_C 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 148 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2D3LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
이중 렌치
CAD액세서리가격주문
K0735.33105C스틸경화5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  요청 시
K0735.33206C스틸경화6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  요청 시
K0735.313105C스테인레스 스틸비경화5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  요청 시
K0735.313206C스테인레스 스틸비경화6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  요청 시