제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
K1213_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀: 경화되지 않음:
나사 슬리브와 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.
잠금 해제 버튼, 열가소성, 빨강.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 버전:
나사 슬리브, 블랭크.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 블랭크.
정보:인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강색 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1213_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능 191 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.11051A스틸경화5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.12061A스틸경화6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.13081A스틸경화8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.14101A스틸경화10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시
K1213.111051A스테인레스 스틸비경화5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.112061A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.113081A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.114101A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시