제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
K1213_B

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀: 경화되지 않음:
나사 슬리브와 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.
잠금 해제 버튼, 열가소성, 빨강.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 버전:
나사 슬리브, 블랭크.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 블랭크.
정보:인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강색 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1213_B 플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능 202 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.21051B스틸경화5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.22061B스틸경화6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.23081B스틸경화8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.24101B스틸경화10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시
K1213.121051B스테인레스 스틸비경화5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.122061B스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.123081B스테인레스 스틸비경화8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.124101B스테인레스 스틸비경화10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시