제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0630_D

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0630_D 플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 162 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0630.24105D스틸경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.24206D스틸경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.24308D스틸경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시
K0630.204105D스테인레스 스틸경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.204206D스테인레스 스틸경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.204308D스테인레스 스틸경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시
K0630.214105D스테인레스 스틸비경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.214206D스테인레스 스틸비경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.214308D스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시