제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0630_B

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0630_B 플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 165 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0630.22903B검회색 RAL 7021스틸경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.22004B검회색 RAL 7021스틸경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.22105B검회색 RAL 7021스틸경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.22206B검회색 RAL 7021스틸경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.22308B검회색 RAL 7021스틸경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.22410B검회색 RAL 7021스틸경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.22412B검회색 RAL 7021스틸경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.22516B검회색 RAL 7021스틸경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시
K0630.202903B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.202004B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.202105B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.202206B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.202308B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.202410B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.202412B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.202516B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시
K0630.212903B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.212004B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.212105B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.212206B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.212308B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.212410B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.212412B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.212516B검회색 RAL 7021스테인레스 스틸비경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시